You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. Кабельные и разъёмные соединения
  3. Джамперные кабели
  4. Y-образные распределители

Y-образные распределители

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении

Y-образные распределители


Y-образные соединительные кабели

Y-образные соединительные кабели оснащены штекером и двумя разъемами. Они используются для подключения двух датчиков или актуаторов к распределительной коробке или модулю.
Соединение датчиков и Y-образных распределителей гарантирует прочное уплотнение датчика даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты. Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния.