You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link, это независимая от производителя система коммуникации точка-точка, используемая для подключения датчиков и актуаторов к системе автоматизации.
Система IO-Link состоит из IO-Link мастера и нескольких приборов с IO-Link. Мастер IO-Link, представляет собой интерфейс для контроллера или полевого уровня и обменивается данными с подключенными датчиками IO-Link.
IO-Link способен обрабатывать коммутационные сигналы от бинарных датчиков, обрабатывать измеренные значения и параметры от аналоговых датчиков в цифровом виде на основе сигнала 24 В. Это предотвращает ошибки измеренных значений, связанные с передачей и преобразованием аналоговых сигналов.
IO-Link можно использовать для передачи нескольких измеренных значений и параметров прибора одновременно, через один неэкранированный стандартный кабель.
IO-Link это международный стандартизированный и независимый от полевой шины и контроллера интерфейс для автоматизации.