You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Продукция
  2. ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы

ПЛК и промышленные сетевые интерфейсы

Интерфейс AS-i (AS-i, англ. “actuator sensor interface” – интерфейс датчиков и исполнительных устройств) - это международный, независимый от производителей стандарт для подключения приводов и датчиков нижнего полевого уровня. Интерфейс AS оправдал себя в качестве экономичной системы проводки в области промышленной автоматизации.
Двухпроводной плоский кабель переносит данные и питание. Также значительно уменьшает сложность электропроводки, так как больше не требуется стандартное параллельное подключение каждого датчика или актуатора к контроллеру. Это экономит пользователю множество соединителей, распределительных коробок, плат ввода/вывода и кабельных каналов.
AS-i шлюзы с встроенной функцией ПЛК управляют обменом данных на уровне датчика/актуатора и быстро связываются с высшим уровнем управления. Их можно использовать в качестве независимых, децентрализованных контроллеров или как шлюзы для всех стандартных систем полевых шин. Предлагаются интерфейсы с EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT или CANopen.
Децентрализованные модули ввода/вывода с интерфейсом AS подключают бинарные и аналоговые датчики к шлюзам или ПЛК с помощью интерфейса AS.
Подключение двухпроводных плоских кабелей с помощью технологии изоляции со смещением обеспечивает защиту от переполюсовки. Датчики и актуаторы подключаются с помощью проверенных, прочных разъемов.