1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем идентификации
  5. ID-транспондеры для систем RFID UHF

Принадлежности для систем идентификации - ID-транспондеры для систем RFID 13.56 MГц

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Применение при температуре до 130 °C
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации


ID-транспондеры для системы RFID UHF

ID-транспондеры являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого пластикового корпуса со встроенным преобразователем (транспондером). Преобразователь состоит из рамочной антенны и микрочипа с перезаписываемой памятью до 100 000 раз. ID-транспондеры закрепляются на изделиях для последующей кодировки и устанавливают логическую связь между кодом и соответствующим объектом (например, поддон с товаром).