1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем идентификации
  5. ID-транспондеры для систем RFID 13.56 MГц

Принадлежности для систем идентификации - ID-транспондеры для систем RFID 13.56 MГц

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Применение при температуре до 130 °C
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации


ID-транспондеры для системы RFID 13.56 MГц

ID-транспондеры являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого пластикового корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. Ассортимент продукции включает цилиндрические, метрические и специфические исполнения. Для среды с высокой температурой, как лакировочные цеха или печи, предлагаются бирки с высоким температурным рейтингом.