1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем идентификации
  5. ID-транспондеры для систем RFID 125 кГц

Принадлежности для систем идентификации - ID-транспондеры для систем RFID 125 кГц

  • ID-транспондеры для применения при высокой температуре до 200 °C
  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Простое, универсальное крепление
  • Для монтажа на поддоны или контейнеры для деталей


ID-транспондеры для системы RFID 125 кГц

ID-транспондеры являются информационными носителями идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого пластикового корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. Ассортимент продукции включает цилиндрические, метрические и специфические исполнения. Для среды с высокой температурой, как лакировочные цеха или печи, предлагаются бирки с высоким температурным рейтингом.