You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для систем идентификации

Принадлежности для систем идентификации

  • ID-транспондеры для применения при высокой температуре до 200 °C
  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Простое, универсальное крепление
  • Для монтажа на поддоны или контейнеры для деталей

Принадлежности для систем идентификации

Принадлежности для систем идентификации

ID-транспондеры являются носителями информации идентификационной системы RF. Они состоят из прочного, легко устанавливаемого пластикового корпуса со встроенным преобразователем.
Транспондеры используются для кодировки контейнеров для деталей в системах погрузочно-разгрузочных операций. ifm предлагает различные виды ID-бирок для различных применений. В ассортимент продукции входят цилиндрические, метрические и специфические исполнения.