1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для интерфейса AS
  5. Повторители, оконечная нагрузка и проверка кабеля

Принадлежности для интерфейса AS - Расширители, окончание и тестирование кабелей

  • Пассивное сопротивление шины для увеличения длины кабеля
  • Удлинение кабеля еще на 100 м с помощью дополнительного повторителя
  • Общая возможная длина до 600 м
  • Возможно использовать в любой топологии сети
  • Быстрый и простой монтаж терминатора шины с плоским разъемом со смещением изоляции


Удлинители, терминаторы для шины и AS-i тестеры

AS-i повторители используются для увеличения длины кабеля сети AS-i на 100 м. Количество возможных участников (приборов) остаётся без изменений. Каждый повторитель имеет гальваническую развязку, которая разделяет сеть на два сегмента. Каждый сегмент имеет собственное напряжение питания.
AS-i терминатор для шины используется для предотвращения проблем в коммуникации в сети.
AS-i тюнер, это диагностический модуль, который разрешает увеличение длины кабеля на 200 метров без дополнительного повторителя. Он контролирует качество сообщения и отображает критическое состояние с помощью светодиодов.
AS-i тестер можно использовать для диагностики сети AS-i во время работы.