1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков технического зрения
  5. Сенсорная панель ПК

Принадлежности для датчиков машинного зрения - Сенсорный панельный ПК

  • Хорошо видимый цветной ЖК дисплей
  • Удобная установка на стену или стойку
  • Для конфигурации и контроля датчиков машинного зрения
  • Большой сенсорный экран с высоким разрешением
  • Прочный корпус с высокой степенью зашиты

Принадлежности для датчиков машинного зрения - Сенсорный панельный ПК



Touch Panel PC

Touch Panel PC - это промышленно совместимый компьютер с небольшим сенсорным экраном. Прибор обеспечивает конфигурацию, настройку и мониторинг датчиков распознавания объектов, 3D-датчиков, считывателей кодов и считывателей RFID.

12.1" сенсорный экран с разрешением 1024 x 768 пикселей. В качестве операционной системы установлен Windows XP EmbeddedTM, кроме пользовательского программного обеспечения ifm для датчиков машинного зрения.

Потребляемая мощность 32 ватта совместно с исполнением без вентилятора образует хорошее основание для постоянного использования дисплея. При установке на контрольную панель, передняя панель пластикового корпуса имеет степень защиты IP 64.