1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для оптоволоконных датчиков
  5. Оптоволоконные датчики для высоких температур

Принадлежности для оптоволоконных датчиков - Оптоволоконные датчики для высокой температуры

  • Устойчивость к различным агрессивным химикатам
  • Металло-силиконовый кожух для применения до 150 °C
  • Для применения при высокой температуре
  • Эксплуатация как однолучевой световой барьер или датчик диффузного отражения
  • Различные исполнения и чувствительные головки для множества применений