1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков измерения расстояния
  5. Монтажные наборы для отражателей

Принадлежности для датчиков измерения расстояния - Монтажные наборы для отражателей

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для поверхностного монтажа, монтажа на круглый или алюминиевый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение отражателя

Принадлежности для датчиков измерения расстояния - Монтажные наборы для отражателей



Монтажные наборы для отражателей

В монтажные наборы входят зажимы, монтажные элементы для отражателей и винты с гайками. Зажим, который укрепляется только с помощью одного винта удерживает монтажный элемент и отражатель в надежном положении и гарантирует свободное движение во всех направлениях.

Зажим можно установить тремя способами: на круглых профилях и рейках, на плоских поверхностях и стандартных промышленных алюминиевых профилях.

В монтажный набор для автономной установки входит дополнительный винт, который устанавливается в отверстие или резьбу на поверхности монтажа. Отражатель можно устанавливать по желанию. Зажим на головке винта и монтажный элемент отражателя можно вращать во всех направлениях.

В монтажный набор входит куб для установки на стандартные алюминиевые профили. Монтажный куб вставляется в паз в профиле, закрепляется в нем с помощью ходовой гайки и может быть присоединен к любому зажиму от ifm.