1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для лазерных датчиков
  5. Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния

Принадлежности для лазерных датчиков - Охлаждающие и защитные корпуса для датчиков измерения расстояния

  • Использование при температуре окружающей среды до 180 °C
  • Прочный металлический корпус с встроенным контуром охлаждения
  • Возможно охлаждение водой или воздухом
  • Надежная защита от очень сложных условий окружающей среды
  • Датчики измерения расстояния типа O1D