1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для лазерных датчиков
  5. Монтажные наборы для датчиков типа ОJ

Принадлежности для лазерных датчиков - Монтажные наборы для типа OJ

  • Простая установка с помощью зажимов на монтажной доске
  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для поверхностного монтажа, монтажа на круглый или алюминиевый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика