1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для фотоэлектрических датчиков
  5. Монтажные наборы для датчиков типа M18

Принадлежности для фотоэлектрических датчиков - Монтажные наборы для датчиков типа М18

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для поверхностного монтажа, монтажа на круглый или алюминиевый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика