You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Принадлежности
  4. Принадлежности для датчиков позиционирования
  5. Монтажные наборы для датчиков типа M12

Принадлежности для датчиков позиционирования - Монтажные наборы для типа М12

  • Монтажный набор на основе цилиндрического сухаря
  • Простое, быстрое и недорогое крепление
  • Прочное исполнение для применения в сложных условиях эксплуатации
  • Для поверхностного монтажа, монтажа на круглый или алюминиевый профиль
  • Благодаря свободному движению во всех направлениях возможно любое положение датчика

Принадлежности для датчиков позиционирования - Монтажные наборы для типа М12


Монтажные наборы для исполнения M12

В монтажные наборы входят зажимы, монтажные элементы для датчиков и винты с гайками. Зажим, который укрепляется только с помощью одного винта удерживает монтажный элемент и датчик в надежном положении и гарантирует свободное движение во всех направлениях.

Зажим можно установить тремя способами: на круглых профилях и рейках, на плоских поверхностях и стандартных промышленных алюминиевых профилях.

Монтаж на круглый профиль - зажим просто закрепляется на профиль, находящийся на машине. Зажим на профиле и монтажный элемент для датчика можно вращать. Таким образом, датчик можно легко и просто установить в любом положении. Предлагаются зажимы для трех диаметров профиля - 10/12/14 мм. Также предлагаются подходящие профили в прямом или угловом исполнении.

В монтажный набор для автономной установки входит дополнительный винт, который устанавливается в отверстие или резьбу на поверхности монтажа. Датчик можно устанавливать по желанию. Зажим на головке винта и монтажный элемент датчика можно вращать во всех направлениях.

Для стандартных алюминиевых профилей, в монтажный набор входит монтажный куб. Куб вставляется в паз в профиле, закрепляется в нем с помощью ходовой гайки и может быть присоединен к любому зажиму от ifm.