You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Электронные выключатели цепи 24 В DC
  5. Электронные выключатели цепи 24 В DC с IO-Link

Электронные выключатели цепи 24 В DC с IO-Link

Электронные выключатели цепи 24 В DC с IO-Link

Электронные предохранители 24 В DC с IO-Link

Электронные предохранители постоянно контролируют 24 В вторичную цепь и надежно выключают её в случае неисправности. Электронные выключатели также отключат цепи в случае, если механические тормоза часто не срабатывают, например, в случае перегрузки цепи с длинными кабелями.
Система имеет модульную структуру и состоит из модуля и рядом устанавливаемых предохранителей. С помощью кнопок, каждый канал блока питания можно активировать, деактивировать или сбрасывать отдельно. Модулем можно управлять и конфигурировать его через IO-Link. Все данные переносится непосредственно в подключенный мастер IO-Link. Система также передает диагностическую информацию, например, как часто и какой модуль срабатывал. Через IO-Link также возможно включать цепи по отдельности для удаленной настройки или сброса системы после сбоя.
Программное обеспечение LINERECORDER SENSOR используется для визуализации, переноса и хранения наборов параметров.