You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Электронные выключатели цепи 24 В DC
  5. Электронные выключатели цепи 24 В DC

Электронные выключатели цепи 24 В DC

Электронные выключатели цепи 24 В DC

Электронные предохранители 24 V DC

Электронные предохранители постоянно контролируют вторичную цепь 24 В и отключают её в случае неисправности. Электронные выключатели также отключают цепи, когда механические тормоза часто не срабатывают, например, в случае перегрузки цепи с длинными проводами.
Система имеет модульную структуру и состоит из блока питания и, устанавливаемыми рядом друг с другом, блоками предохранителей.
Предохранители оснащены светодиодом для сигнализации срабатывания модуля, если он активен и насколько он используется. Модуль имеет дополнительный коллективный выход, который выдает сигнал предупреждения, если модуль срабатывает. С помощью кнопок, каждый канал блока питания можно активировать, деактивировать или сбрасывать отдельно.