1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Блоки питания
  4. Коммутирующие усилители
  5. Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

  • Одноканальное или двухканальное исполнение
  • Надежный контроль короткого замыкания и обрыва провода
  • Просто программируемые выходные функции
  • Релейные или транзисторные выходы
  • Быстрый и простой монтаж

Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)



Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (NAMUR)

Коммутирующие усилители NAMUR оценивают сигнал от датчика и передают коммутационный сигнал в контроллер. Они соответствуют требованиям многих международных директив для применения во взрывоопасных зонах.
Коммутирующие усилители предлагаются в исполнении с релейными выходами, активными транзисторными выходами или с беспотенциальными оптопарными выходами. Усилители предназначены для подключения к датчикам NAMUR в соответствии с DIN EN 60947-5-6 и для механических переключателей. Они обеспечивают напряжение питания для искробезопасных цепей.