You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Для применения во взрывоопасных зонах
  5. Джамперные кабели

Джамперные кабели для применения во взрывоопасных зонах

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для компонентов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем

Джамперные кабели для применения во взрывоопасных зонах


Джамперные кабели

Джамперные кабели оснащены штекером и разъемом. Они используются для подключения датчиков к распределительным коробкам и модулям.
Они обеспечивают надежное и постоянное уплотнения датчика и подключения разветвителя даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты.
Джамперные кабели серии ecolink для взрывоопасных зон соответствуют строгим требованиям международных стандартов и могут применяться во взрывоопасных зонах ATEX.