1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Для применения во взрывоопасных зонах
  5. Соединительный кабель с разъемом

Соединительные кабели со штекером для применения во взрывоопасных зонах

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для компонентов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем