1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Для применения во взрывоопасных зонах
  5. Соединительные кабели с разъемом

Соединительные кабели с разъемом для применения во взрывоопасных зонах

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Технология подключения соответствует стандарту M12 (EN 61076)
  • Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для компонентов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем

Соединительные кабели с разъемом для применения во взрывоопасных зонах



Кабельные разъемы типа "мама"

Разъемы, в основном, используются для подключения датчиков и актуаторов к распределительным коробкам.
Даже при установке без инструментов гарантируется прочное уплотнение соединения датчика и актуатора. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты.
Разъёмы с кабелем типа «мама» серии ecolink для взрывоопасных зон соответствуют строгим требованиям международных стандартов и могут применяться в во взрывоопасных зонах ATEX.