You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
  5. Распределительная коробка

Распределительные коробки для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах

  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Правильная установка возможна без использования дорогих динамометрических ключей
  • Материалы для различных областей применения
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации

Распределительные коробки для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах


Распределительные коробки

Распределительные коробки используются там, где встречается несколько сигналов от датчика и передаются в систему управления с помощью стандартного кабеля. Они предлагают высокую защиту от попадания влаги и высокую устойчивость материала к агрессивным жидкостям.
Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния. Полная герметизация обеспечивает устойчивость к ударам и вибрации, благодаря чему, распределители идеально подходят для полевого применения в тяжелых условиях эксплуатации. Даже при установке без инструментов гарантируется прочное уплотнение соединения распределителя. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки.
Распределительные коробки ecolink серии EVC устойчивы к маслам и смазочным жидкостям и, таким образом, они подходят для применения в станкостроении и металлообрабатывающей промышленности.