You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
  5. Y-образные распределители

Y-образные распределители для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах

  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
  • Высокая устойчивость материала к маслам и смазочным материалам

Y-образные распределители для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах


Y-образные соединительные кабели

Y-образные соединительные кабели оснащены штекером и двумя разъемами. Соединительные кабели для подключения датчиков в распределительные коробки и модули.
Они обеспечивают надежное и постоянное уплотнение датчика и подключения разветвителя даже при установке без инструментов. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты. Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния.
Джамперные кабели ecolink серии EVC устойчивы к маслам и смазочным жидкостям и, таким образом, они подходят для применения в станкостроении и металлообрабатывающей промышленности.