You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах
  5. Соединительные кабели с разъемом

Соединительные кабели с разъемом для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах

  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
  • Высокая устойчивость материала к маслам и смазочным материалам

Соединительные кабели с разъемом для применения в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах


Кабельные разъемы типа "мама"

Разъемы, в основном, используются для подключения датчиков и актуаторов к распределительным коробкам.
Даже при установке без инструментов гарантируется прочное уплотнение соединения датчика и актуатора. Втулка специальной конструкции защищает уплотнительное кольцо от разрушения, вызванного перетягиванием гайки. Даже в тяжелых условиях эксплуатации, кабельные разъёмы защищены от непредусмотренного ослабления с помощью специальной защиты. Некоторые типы оснащены хорошо видимыми светодиодами для отображения режима работы и коммутационного состояния.
Кабельные разъемы типа "мама" ecolink серии ЕVС устойчивы к маслам и смазочным жидкостям и, таким образом, они подходят для применения в станкостроении и металлообрабатывающей промышленности.