1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Кабельные и разъёмные соединения
  4. Промышленное применение / заводская автоматизация
  5. Соединительные кабели с разъемом

Соединительные кабели с разъемом для промышленного применения / заводской автоматизации

  • Технология подключения соответствует стандарту M12 и М8 (EN 61076)
  • Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
  • Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
  • Гайка защищена от ударов и вибрации благодаря защитному кольцу с пилообразным профилем
  • Светодиоды хорошо видны даже при ярком освещении