1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Dynamic inclination sensors

Sensors for mobile machines - dynamic inclination sensors

  • Angular ranges up to 360° available
  • Versions with 1 or 2 axes
  • Different designs with very high protection rating (up to IP 69K)
  • Depending on the sensor type, signal output via different interfaces