You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Индуктивные датчики

Датчики для подвижной техники - Индуктивные датчики

  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая степень защиты для сложных условий окружающей среды
  • Высокая устойчивость к ЭМС в соответствии со стандартами автомобильной промышленности
  • Широкий диапазон напряжения

Датчики для подвижной техники - Индуктивные датчики


Индуктивные датчики

Индуктивные датчики используются также в подвижной технике и установках. В отличие от приборов для промышленной автоматизации, требования к датчикам для применения в подвижной технике значительно выше. Так как они устанавливаются на незащищенных местах, они должны соответствовать специальным требованиям.
Датчики устойчивы к ударам и вибрации. В сочетании с разъемами серии EVM, индуктивные датчики серии М идеально подходят для применения в подвижной технике. Благодаря температурному диапазону -40...85 °C датчики могут надежно работать в чрезвычайно холодных условиях и при установке рядом с горячими двигателями. Кроме того датчики нечувствительны к быстрым изменениям температуры.
Диапазон напряжения от 10 до 60 В для датчиков для подвижной техники, обеспечивает, что даже сильное колебание бортовой системы не оказывает влияния на функционирование датчиков. Датчики имеют повышенную ЭМС и таким образом соответствуют постоянно повышающимся требованиям по ЭМС в подвижной технике.
Большинство датчиков имеет сертификат соответствия e1. Благодаря сертификату немецкого Федерального автотранспортного ведомства, разрешено применение датчиков в автотранспорте без ограничения срока действия разрешения на эксплуатацию.