You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP

Датчики для подвижной техники - Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP

  • Компактное исполнение для мест с ограниченным пространством
  • Короткое время отклика
  • Точность измерения < ± 0.8 %, повторяемость < ± 0.05 %
  • Простое присоединение с помощью разъема М12, DEUTSCH или AMP
  • Компактный и прочный корпус из нержавеющей стали

Датчики для подвижной техники - Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP


Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP

Преобразователи давления серии PU надежно определяют давление в системе в подвижной технике. Они идеально подходят для применения в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением.
Компактный корпус обеспечивает гибкую установку даже в местах с ограниченным доступом. Прочные приборы предлагают высокую устойчивость к ударам, вибрации и давлению и великолепную электромагнитную стабильность. Они гарантируют эксплуатацию без изнашивания в течение миллионов циклов давления. Высокая повторяемость и минимальные погрешности в измеренных аналоговых значениях обеспечивают долговременную стабильность. Эти датчики предоставляют превосходную динамику срабатывания с кратчайшим временем отклика для немедленной реакции на быстрое изменение давления.
Разъемы DEUTSCH и AMP разрешают быстрое и простое подключение приборов к подвижной технике.
Технические характеристики датчиков соответствуют e1.