You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Датчики давления с двумя коммутационными выходами

Датчики для подвижной техники - Датчики давления с двумя коммутационными выходами

  • Подходит для применения в подвижной технике
  • Два коммутационных выхода, один из них можно сконфигурировать как диагностический выход
  • Встроенная функция диагностики
  • Отличная устойчивость к ЭМП
  • Удобная коммуникация через IO-Link

Датчики для подвижной техники - Датчики давления с двумя коммутационными выходами


Датчики давления с двумя коммутационными выходами

Датчики давления серии РР надежно обнаруживают давление в системе машин, заводов и гидросиловых установок в промышленности и подвижной технике.
Компактный корпус обеспечивает гибкую установку даже в местах с ограниченным доступом. Прочные приборы предлагают высокую устойчивость к ударам и вибрации и обеспечивают эксплуатацию без изнашивания в течение миллионов циклов давления. Высокая повторяемость и минимальные погрешности в точках переключения обеспечивают долговременную стабильность.
Датчики имеют высокую степень защиты и широкий диапазон рабочих температур.
Параметры устанавливаются с помощью внешнего устройства для программирования. Некоторые версии можно конфигурировать через IO-Link, например, с помощью интерфейса IO-Link. В этом случае для визуализации, переноса конфигурации и сохранения наборов параметров используется программное обеспечение LINERECORDER SENSOR.