You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники
  5. Преобразователь давления

Датчики для подвижной техники - Датчики давления

  • Точность 0.5%
  • Варианты с аналоговым выходом 4...20 мА или 0...10 В
  • Защита от перегрузок по току и долговременная стабильность
  • Отличное соотношение цены и качества

Датчики для подвижной техники - Датчики давления


Преобразователи давления

Преобразователи давления серии РА надежно обнаруживают давление в системе в машинах, установках, гидросиловых установках в промышленности и подвижной технике.
Компактный корпус обеспечивает гибкую установку даже в местах с ограниченным доступом. Прочные приборы предлагают высокую устойчивость к ударам и вибрации и обеспечивают эксплуатацию без изнашивания в течение миллионов циклов давления. Высокая повторяемость и минимальные погрешности в измеренных аналоговых значениях обеспечивают долговременную стабильность.