You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Датчики для подвижной техники

Датчики для подвижной техники

  • Датчики угла наклона с интерфейсом CAN или аналоговым интерфейсом
  • Индуктивные датчики с высокой степенью защиты
  • Датчики давления с прочным измерительным элементом для мобильной гидравлики
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации
  • Широкий диапазон рабочих температур

Датчики для подвижной техники

Датчики для применения в подвижной технике

В технологии автоматизации датчики являются "органами обоняния" системы управления. Они используются также в подвижной технике и оборудовании. В отличие от приборов для промышленной автоматизации, требования к датчикам для применения в подвижной технике значительно выше.
Компоненты ifm отличаются прочным корпусом и высокой степенью защиты для использования в тяжелых условиях эксплуатации. Они устойчивы к ударами и вибрации и предназначены для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Благодаря расширенному температурному диапазону датчики могут надежно работать в чрезвычайно холодных условиях и при установке рядом с горячими двигателями. Кроме того датчики нечувствительны к быстрым изменениям температуры. Широкий диапазон напряжения обеспечивает, что даже сильное колебание бортовой системы не оказывает влияния на их функционирование. Датчики имеют повышенную ЭМС и таким образом соответствуют постоянно повышающимся требованиям по ЭМС в подвижной технике.
Большинство датчиков имеет сертификат соответствия e1.
В ассортимент продукции ifm для подвижной техники входят, например, индуктивные датчики, датчики давления, температуры, угла наклона и камеры.