You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

  • Позволяет осуществлять локальную или удалённую диагностику
  • Четырехдиапазонный модем GSM для использования по всему миру
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Коммуникация в реальном времени и через интернет-портал
  • Позволяет осуществлять регистрацию данных непосредственно на подвижной технике в процессе ее работы

Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания

Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания используются для анализа системы CAN, для удаленного обслуживания и обнаружения положения и пути подвижной техники, например, строительного оборудования, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, муниципального транспорта, транспортных средств и логистики.
Беспроводные системы - CANremote в качестве радио модема с встроенным шлюзом, например - разрешают удаленное обслуживание.
Приборы диагностики с шиной CAN можно использовать для обнаружения количества сообщений или ошибок, или отображения текущей нагрузки шины.
Контактные клеммы разрешают пользователю контролировать и вводить информационные сообщения.
CANfox это интерфейс для подключения системы CAN в интерфейс USB.