You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Камеры для подвижной техники

Камеры для подвижной техники

  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Прочный металлический корпус
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Камеры для подвижной техники

Камеры для подвижной техники

Видеокамеры для подвижной техники и 3D-датчики используются для контроля слепых точек вокруг подвижной техники и транспортных средств. Их можно подключить напрямую к графическому диалоговому модулю с цветным дисплеем или системе управления. Камеры заключены в прочный металлический корпус со степенью защиты IP 69K, поэтому их можно установить вне машины или оборудования. Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1. Камеры используются для мониторинга задней зоны и слепой точки на строительных машинах, сельскохозяйственной технике и муниципальном транспорте.