1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Программное обеспечение для диалоговых модулей

Устройства для работы и мониторинга - Программное обеспечение для диалоговых модулей

  • Можно использовать на стандартных ПК с Windows
  • Простое образование сетей с помощью шины CAN
  • Стандартизированный интерфейс ПО с DDE или OLE технологией
  • Высокопроизводительный интерфейс, напр. для приема GPS данных или передачи FTP
  • Интуитивное и удобное управление

Устройства для работы и мониторинга - Программное обеспечение для диалоговых модулей



Программное обеспечение для диалоговых модулей

Инструменты для программирования совместно с IEC 61131-3 для систем управления, используемых в подвижной технике, предоставляют программисту множество языков программирования для быстрой реализации проекта и управления. Мощный модуль визуализации рабочих значений для графической визуализации машины и функций установки.
Системами управления ifm можно управлять с помощью программы.
Соединение устанавливается с помощью стандартизированного серийного интерфейса или интерфейса CAN PC.
Программное обеспечение позволяет настройку всех параметров коммуникации подключенного контроллера, программирование контроллера в стандарте языка программирования ПЛК и диагностику/визуализацию всех доступных данных в контроллере.