1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Диалоговые модули с дисплеем до 12"

Устройства для работы и мониторинга - Диалоговые модули с дисплеем до 12"

  • Хорошо читаемый TFT-дисплей
  • Функциональные клавиши с подсветкой и тактильной обратной связью
  • С интерфейсом USB и интерфейсом для аналоговых камер
  • Четыре CAN-интерфейса с протоколом CANopen и протоколом SAE J1939
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3