You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Надежный HMI с 64-битными многоядерными процессорами

Надежный HMI с 64-битными многоядерными процессорами

  • Мощный и надежный HMI с современной 64-битной архитектурой и дополнительным сенсорным экраном
  • Версии с функциональными клавишами с RGB-подсветкой и тактильной обратной связью
  • Высокопроизводительный USB-интерфейс для регистрации данных и поддержки аналоговых и Ethernet-камер
  • Интерфейсы CAN и Ethernet для различных коммуникационных задач, таких как CANopen, SAE J1939, EtherNet/IP или Modbus
  • Свободно программируется в соответствии с IEC 61131-3 с CODESYS 3.5

Надежный HMI с 64-битными многоядерными процессорами