1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Диалоговые модули с дисплеем до 7"

Устройства для работы и мониторинга - Диалоговые модули с дисплеем до 7"

  • Функциональные клавиши с подсветкой и тактильной обратной связью
  • Удобное управление благодаря поворотной ручке с кнопкой или клавишей прокрутки
  • С интерфейсом USB и интерфейсом для аналоговых камер
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3