1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Программируемые дисплеи
  5. Диалоговые модули с дисплеем до 4.3"

Устройства для работы и мониторинга - Диалоговые модули с дисплеем до 4.3"

  • Быстрый и простой монтаж
  • Визуализация функций машины
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством