You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модули ввода/вывода
  5. Модули для применения в шкафах управления

Модули ввода/вывода - Модули для применения в шкафах управления

  • Использование в качестве контроллера для панели управления или кабины подвижной техники
  • Многофункциональные настраиваемые входные и выходные каналы
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Подключение с помощью технологии подключения для подвижной техники
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Модули ввода/вывода - Модули для применения в шкафах управления

Модули ввода/вывода - Модули для установки в шкафы управления

Децентрализованые модули ввода/вывода серии CabinetModule присоединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы к мобильному контроллеру. Они разрешают децентрализованную оценку сигналов датчика и контроль актуаторов или клапанов. В ассортимент продукции входят исполнения с цифровыми, аналоговыми входами в сочетании с цифровыми или ШИМ выходами.
Подключение производится с помощью прочных разъемов. Модули устойчивы к ударам и вибрации и идеально подходят для подвижной техники, например, строительного оборудования, сельскохозяйственной техники или муниципального транспорта.
Благодаря высокой степени светимости, светодиоды состояния очень хорошо видны.
Вывод данных и настройка функций прибора осуществляется через CAN-интерфейс.
Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1.
Модули, кроме другого, предназначены для присоединения органов управления и индикации к шине CAN в подвижной технике. Они предназначены для простой установки в кабину водителя, в панели или блоки управления.