You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модули ввода/вывода
  5. Модули с центральным штекером

Модули ввода/вывода - Модули с центральным штекером

  • Высокая степень защиты соответствует требованиям подвижной техники
  • Многофункциональные настраиваемые входные и выходные каналы
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Подключение с помощью технологии подключения для подвижной техники
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Модули ввода/вывода - Модули с центральным штекером

Модули ввода/вывода - Модули со степенью защиты IP 67 и центральным штекером

Децентрализованные модули ввода/вывода серии SmartModule присоединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы к мобильному контроллеру. Они разрешают децентрализованную оценку сигналов датчика и контроль актуаторов или пропорциональных клапанов. В ассортимент продукции входят исполнения с цифровыми, аналоговыми входами в сочетании с цифровыми или ШИМ выходами.
Подключение производится с помощью прочных разъемов. Модули предлагают высокую степень защиты, устойчивость к ударам и вибрации и идеально подходят для подвижной техники, например, строительных, сельскохозяйственных машин и муниципального транспорта.
Благодаря высокой степени светимости, светодиоды состояния очень хорошо видны.
Вывод данных и настройка функций прибора осуществляется через CAN-интерфейс.
Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1.