You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Модули ввода/вывода

Модули ввода/вывода

  • Децентрализованное соединение датчиков и актуаторов
  • Multifunctional configurable input and output channels
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Модули с разъемами M12, DEUTSCH или центральным штекером
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Модули ввода/вывода

Модули ввода/вывода

Децентрализованные модули ввода/вывода соединяют бинарные и аналоговые датчики и актуаторы с мобильным контроллером. Они разрешают децентрализованную оценку сигналов датчика и контроль актуаторов или пропорциональных клапанов.
Вывод данных и настройка функций прибора осуществляется через CAN-интерфейс.
Модули идеально подходят для подвижной техники, например, строительного оборудования, сельскохозяйственной или коммунальной техники.
В ассортимент продукции входят исполнения с цифровыми, аналоговыми и частотным входами в сочетании с цифровыми или ШИМ выходами.
Модули для полевого применения предлагают высокую степень защиты, а также ударопрочность и виброустойчивость. Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1. Модули для установки в кабину водителя, панели управления или блоки управления предназначены для подключения органов управления и индикации к шине CAN.