1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Контроллеры
  5. Компактные контроллеры со степенью защиты IP 67

Системы для подвижной техники - Компактные контроллеры со степенью защиты IP 67

  • Аналоговые цифровые входы и выходы для сигналов управления и диагностики
  • Для полного контроля функционирования подвижной техники
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством


Компактные контроллеры со степенью защиты IP 67

Компактные контроллеры серии ecomatmobile предназначены для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Они подходят для установки на транспортные средства и подвижную технику и гарантируют степень защиты IP 67 без необходимости их установки в дополнительный защитный кожух.
Сигналы, выдаваемые датчиками быстро и надежно обрабатываются контроллером и передаются в актуаторы. Кроме многофункциональных входов и выходов для различных применений, у каждого контроллера есть несколько интерфейсов CAN. Данные из двигателя автомобиля можно обрабатывать с помощью протокола J1939.
Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1.
Программное обеспечение CODESYS, основанное на IEC 61131-3, разрешает простую и точную настройку функций контроллера на определенное применение.
Система используется прежде всего на строительных машинах, сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике, муниципальном автотранспорте и транспортных средствах для транспорта и логистики.