1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Контроллеры
  5. Мини-контроллеры ecomat mobile Basic

Системы для подвижной техники - Контроллеры начального уровня ecomat mobile Basic

  • Высокопроизводительные токоуправляемые выходы с функцией H-моста
  • Подключение датчиков и актуаторов без дополнительного внешней проводки
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Быстрый и простой монтаж
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3


Контроллеры ecomatmobile BasicControllers

Система управления ecomatmobile Basic разработана специально для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Она походит для установки непосредственно в транспортные средства и подвижную технику. Система с модульной конструкцией проста в установке и управлении, а также выгодная по цене. Кроме функций управления она обеспечивает решения для схемы подключения и защиты. Кроме того, модуль графической визуализации обеспечивает отображение системных сообщений и инструментов.
Сигналы, выдаваемые датчиками быстро и надежно обрабатываются контроллером и передаются в актуаторы. Кроме многофункциональных входов и выходов для различных применений, у каждого контроллера есть несколько интерфейсов CAN. Данные из двигателя автомобиля можно обрабатывать с помощью протокола J1939.
Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1.
Программное обеспечение CODESYS, основанное на IEC 61131-3, разрешает простую и точную настройку функций контроллера на определенное применение.
Система используется прежде всего на строительных машинах, сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике, муниципальном автотранспорте и транспортных средствах для транспорта и логистики.