You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Компоненты для систем управления и автоматизации подвижной техники
  4. Контроллеры

Контроллеры

  • Входы для аналоговых, цифровых, диагностических и импульсных сигналов
  • Цифровые, ШИМ-выходы или выходы по току
  • Среда программирования CODESYS совместима со стандартом МЭК 61131-3
  • Высокопроизводительный CAN-интерфейс для различных задач коммуникации
  • Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством

Контроллеры

Контроллеры

Контроллеры серии ecomatmobile предназначены для применения в тяжелых условиях эксплуатации. Они подходят для установки непосредственно в транспортные средства и подвижную технику.
Кроме компактных, гибких и выгодных по цене мини контроллеров, предлагаются также мощные, свободно программируемые контроллеры с большим количеством входов и выходов. Для решения критических задач безопасности, доступны контроллеры безопасности.
Сигналы, выдаваемые датчиками быстро и надежно обрабатываются контроллерами и передаются в актуаторы. Кроме многофункциональных входов и выходов для различных применений, у каждого контроллера есть несколько интерфейсов CAN. Данные из двигателя автомобиля можно обрабатывать с помощью протокола J1939.
Программное обеспечение CODESYS, основанное на IEC 61131-3, разрешает простую и точную настройку функций контроллера на определенное применение.
Приборы имеют повышенный уровень ЭМС и сертификат е1. Благодаря высокой степени защиты корпуса, модули подходят для применения в наружных панелях управления и для установки на поверхность, а также для установки в кабину в строительных машинах, сельскохозяйственной технике или муниципальном транспорте.