You probably do not come from: Israel.  If necessary, change to: United States
  1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы оценки импульсов
  5. Контроль уровня

Системы оценки импульсов - Контроль уровня

  • Защита резервуара от переполнения или сухого хода
  • Для надежной защиты насосов и клапанов от износа
  • Настраиваемая задержка выключения до 10 секунд
  • Настраиваемая задержка выключения до 60 минут
  • Быстрый монтаж на рейку

Системы оценки импульсов - Контроль уровня


Контроль уровня

Оценочная электроника для контроля уровня в баках и резервуарах контролирует уровень в целях предотвращения переполнения, сухого хода или утечки. Прибор принимает сигналы от внешнего датчика и переключает выходы в соответствии с настраиваемой задержкой на входе и выходе.
Ассортимент продукции включает в себя приборы для подключения к одному или двум датчикам.
Контроль уровня с помощью одного датчика производится с помощью емкостного датчика, который контролирует верхний предел уровня бака. При достижении предельного уровня датчик выдает сигнал в оценочную электронику. Это закрывает подающий клапан на время, установленное для предотвращения переполнения.
Контроль уровня с помощью двух датчиков, это стандартный двухточечный контроль. Для того, чтобы предохранить насос от сухого хода, в резервуар устанавливаются емкостные датчики. При достижении нижнего уровня, датчик выдаёт сигнал в оценочную электронику. Релейный выход отключает насос, который стандартно используется для опустошения резервуара. При достижении верхнего уровня, второй датчик переключается. Реле в оценочной электронике снова включается и насос запускается.