1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Системы оценки импульсов
  5. 1-канальные устройства контроля скорости

Системы оценки импульсов - 1-канальные устройства контроля скорости

  • Интуитивное и удобное управление
  • Обнаружение частоты вращения с помощью стандартных датчиков
  • Компактное исполнение
  • Встроенный источник питания с широким диапазоном входных напряжений
  • Вставные винтовые клеммы упрощают настройку

Системы оценки импульсов - 1-канальные устройства контроля скорости



1-канальные устройства контроля скорости

Одноканальные устройства контроля скорости предназначены для контроля частоты, скорости вращения и скорости.
Программируемые коммутационные выходы надежно сигнализируют, когда установленное значение превышено или не достигнуто. Типичным примером применения является измерение скорости вращения на приводном валу конвейера. Хорошо видимые светодиоды отображают коммутационное состояние и рабочие режимы.
В ассортимент продукции ifm входят приборы с дисплеем и без дисплея, с аналоговыми, релейными или транзисторными выходами.