1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Датчики контроля качества масла
  5. Монитор частиц загрязнений для контроля технического состояния масла

Системы контроля качества масла - Мониторы частиц загрязнений для контроля технического состояния масла

  • Мониторинг тренда с помощью анализа концентрации частиц
  • Индикация класса чистоты на дисплее
  • Применение при давлении до 420 бар
  • Интуитивное и удобное управление
  • CAN-шина, аналоговые и коммутационные выходы

Системы контроля качества масла - Мониторы частиц загрязнений для контроля технического состояния масла



Монитор частиц загрязнений для контроля технического состояния масла

LDP контролирует степень чистоты или уровень загрязнения в маслах, гидравлических маслах, смазочно-охлаждающих жидкостях. Встроенная память обеспечивает сохранение результатов за длительный период времени. ЖК дисплей отображает класс чистоты в соответствии с ISO 4406:99 или SAE AS4059E в качестве характеристического числа.
Прибор оснащен интерфейсом CANopen. Измеренное значение передаётся через аналоговый выход. Кроме того, у прибора есть коммутационный выход, который используется в качестве выхода аварийного сигнала.
Для подключения к измеряемой среде датчик оснащён двумя присоединениями Minimess, с помощью которых его можно установить в отдельной маслянной ветви. Электрическое подключение осуществляется с помощью 8-полюсного разъёма М12.
Благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты, датчик можно использовать в очень тяжелых условиях эксплуатации.