1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы мониторинга и диагностики
  4. Расходомеры воды
  5. Магнитно-индуктивные датчики потока

Расходомеры для воды - Магнитно-индуктивные датчики потока

  • С количественным расходом, суммарным расходом и индикацией температуры
  • Высокая точность, хорошая повторяемость и динамика измерений
  • Для использования в проводящей среде от 20 мкм/см
  • С коммутационным, аналоговым и импульсным выходом
  • Хорошо видимый светодиодный дисплей

Расходомеры для воды - Магнитно-индуктивные датчики потока



Магнитно-индуктивные датчики потока

Магнитно-индуктивные датчики потока серии SM контролируют жидкости. Они используются для измерения трех категорий - объёмный расход, суммарное потребление и температура среды. Они часто используются в системах охлаждения, например в металлургических заводах, автомобильной промышленности и производстве стекла. В водном хозяйстве и промышленных установках, датчики используются для измерения потребления воды.
Пик потребления, текущее или накопленное потребление можно отобразить и настроить с помощью программируемого переключателя и настройки аварийного уровня - все нажатием одной кнопки.
У датчиков есть два коммутационных выхода, которые можно запрограммировать как нормально открытые или нормально закрытые. Для вывода измеренного значения можно также сконфигурировать один коммутационный выход как масштабируемый аналоговый выход. Для контроля суммарного потребления другой выход передает счетные импульсы в контроллер.
Кроме того, датчик SM контролирует не только объёмный расход, но и температуру среды. Она отображается на приборе и используется для обработки сигнала. Поэтому датчик идеально подходит для контроля контуров охлаждения.
Прочный корпус из нержавеющей стали и высокая степень защиты обеспечивают высокий уровень безопасности, даже в тяжелых условиях эксплуатации.
В зависимости от обнаруживаемого объемного расхода предлагаются различные виды резьбового соединения.