1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID UHF
  5. ID-транспондеры

RFID UHF - ID-транспондеры

  • Большие расстояния чтения/записи до 80 мм
  • Установка ID-транспондеров заподлицо в металл
  • Применение при температуре до 130 °C
  • Простой, быстрый и недорогой монтаж
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации