1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы идентификации
  4. RFID UHF
  5. Антенны RFID для подключения к оценочной электронике

RFID UHF - RFID антенны для подключения к оценочной электронике

  • Антенны для любого применения ультра-ближний, ближний, средний и дальний диапазон
  • Большой диапазон считывания в дальнем поле
  • Высокая селективность в ближнем поле

RFID UHF - RFID антенны для подключения к оценочной электронике



Антенны

UHF антенны RFID разрешают бесконтактное считывание и/или запись на транспондеры RFID (ID-транспондеры). Данные преобразуются в цифровые кодированные значения и передаются в уровень управления AS-i без дальнейшего программирования.
UHF aнтенны предлагаются для четырех диапазонов - ультракороткого, короткого, среднего и длинного. Благодаря прочному прямоугольному корпусу с высокой степенью защиты приборы выдерживают даже сложные условия эксплуатации.
UHF антенны стандартно используются в производстве, внутрипроизводственной логистике и конвейерной технике. Диапазон считывания антенн коротковолнового диапазона означает, что отдельные фармацевтические продукты можно выбирать так, что каждое лекарство можно контролировать на протяжении всего процесса производства.
Средневолновые антенны рекомендуются для систем доступа горнолыжных подъемников, автобусов и поездов. Билеты можно проверять на средней дистанции.